Interruttore, 3p, 160 A 1000 V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZMH2-VE160-S1

Codice componente
NZMH2-VE160-S1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,873.14 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) 150
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0 Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 160|1600 Corrente permanente nominale Iu(A) 160
Numero di poli 3 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 80|160 Tensione nominale(V) 1000|1000
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero
Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 1920|1920

Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 160 A 1000 V, il codice articolo è il seguente: NZMH2-VE160-S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMH2-VE160-S1.

Supporto tecnico