Interruttore, 3p, 125 A, modulo a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZMC2-A125-SVE

Codice componente
NZMC2-A125-SVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

883.34 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) 36
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0 Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Corrente permanente nominale Iu(A) 125
Numero di poli 3 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 100|125 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Tecnica a innesto del dispositivo integrata Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero
Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 750|1250

Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 125 A, modulo a innesto, il codice articolo è il seguente: NZMC2-A125-SVE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMC2-A125-SVE.

Supporto tecnico