Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMC1-4-A20 |
NZMH2-4-A20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Azionamento motore opzionale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.20 € | 1 | 31 giorni | 36 | Brida telaio | falso | |||
639.02 € | 1 | 27 giorni | 150 | Collegamento a vite | vero |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) | 0|0 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 20 | Numero di poli | 4 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 15|20 | Tensione nominale(V) | 690|690 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere |
Con spia di spegnimento | falso | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Protezione da guasto a terra integrata | falso |
Con sgancio di minima tensione | falso | Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | vero |
Dispositivo completo con unità di protezione | vero | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 350|350 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Azionamento motore opzionale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali