Interruttore, 4p, 400 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH3-4-A400
NZMH3-4-AE400
NZMH3-4-AE400-T
NZMH3-4-VE400
NZML3-4-VE400
NZMN3-4-AE400-T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Protezione da guasto a terra integrata Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

2,942.45 €

1 27 giorni 1500|0320|400falso6|10

3,179.85 €

1 33 giorni 1500|0200|400falso800|4400

3,688.13 €

1 27 giorni 1500|0200|400vero800|4400

3,568.39 €

1 33 giorni 150400|4000200|400falso800|4400

3,882.08 €

1 27 giorni 150400|4000200|400falso800|4400

3,070.47 €

1 33 giorni 500|0200|400vero800|4400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 400 Numero di poli 4 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale falso Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico