Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH4-4-AE1250/800 |
NZMH4-4-VE1250/800 |
NZMN4-4-AE1250/800 |
NZMN4-4-VE1250/800 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,591.20 € | 1 | 33 giorni | 85 | 0|0 | |||
8,889.21 € | 1 | 33 giorni | 85 | 1250|12500 | |||
7,876.41 € | 1 | 33 giorni | 50 | 0|0 | |||
8,208.29 € | 1 | 33 giorni | 50 | 1250|12500 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente nominale Iu(A) | 1250 | Numero di poli | 4 | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 630|1250 |
Tensione nominale(V) | 690|690 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore |
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere |
Con spia di spegnimento | falso | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Protezione da guasto a terra integrata | falso |
Azionamento motore opzionale | vero | Con sgancio di minima tensione | falso | Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso |
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | falso | Dispositivo completo con unità di protezione | vero | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 2500|15000 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali