Interruttore, 4p, 160 A, 100 A in 4° polo, modulo a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMB2-4-A160/100-SVE
NZMC2-4-A160/100-SVE
NZMH2-4-A160/100-SVE
NZMH2-4-VE160/100-SVE
NZMN2-4-A160/100-SVE
NZMN2-4-VE160/100-SVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Tensione nominale
(V)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

1,267.16 €

1 27 giorni 250|0125|160440|4406|10

1,324.65 €

1 27 giorni 360|0125|160690|6906|10

1,613.23 €

1 27 giorni 1500|0125|160690|6906|10

1,996.67 €

1 34 giorni 150160|160080|160690|6901920|1920

1,375.56 €

1 27 giorni 500|0125|160690|6906|10

1,694.86 €

1 34 giorni 50160|160080|160690|6901920|1920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Corrente permanente nominale Iu(A) 160 Numero di poli 4 Grado di protezione (IP) IP20
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Lato anteriore Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite
Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Con spia di spegnimento falso Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) falso
Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale vero Con sgancio di minima tensione falso
Costruzione del dispositivo Tecnica a innesto del dispositivo integrata Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico