Interruttore di protezione del trasformatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PKZM0-0,​4-T
PKZM0-0,​16-T
PKZM0-0,​25-T
PKZM0-0,​63-T
PKZM0-1,​6-T
PKZM0-1-T
PKZM0-2,​5-T
PKZM0-4-T
PKZM0-6,​3-T
PKZM0-10-T
PKZM0-12-T
PKZM0-16-T
PKZM0-20-T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

83.11 €

1 6 giorni 1500.40.25|0.46.8|6.8

83.11 €

1 4 giorni 1500.160.1|0.162.4|2.4

83.11 €

1 5 giorni 1500.250.16|0.254.25|4.25

86.37 €

1 8 giorni 1500.630.4|0.6312|12

94.52 €

1 5 giorni 1501.61|1.632|32

90.12 €

1 6 giorni 15010.63|120|20

96.69 €

1 5 giorni 1502.51.6|2.550|50

96.69 €

1 5 giorni 15042.5|484|84

96.09 €

1 6 giorni 1506.34|6.3141|141

107.67 €

1 6 giorni 150106.3|10224|224

107.67 €

1 5 giorni 50128|12224|224

110.56 €

1 5 giorni 501610|16358|358

116.29 €

1 7 giorni 502016|20380|380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Numero di poli 3 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Altro Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Pulsante di rotazione Con spia di spegnimento vero
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) vero Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale falso
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Altro Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero
Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico