Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M22-SWD-K11 |
M22-SWD-K22 |
M22-SWD-KC11 |
M22-SWD-KC22 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 20 | 4 giorni | Fissaggio frontale | 1 | 1 | |||
33.47 € | 10 | 5 giorni | Fissaggio frontale | 2 | 2 | |||
22.80 € | 20 | 16 giorni | Fissaggio a pavimento | 1 | 1 | |||
33.47 € | 10 | 23 giorni | Fissaggio a pavimento | 2 | 2 |
Loading...
Modello | Montaggio superiore | Portalampada | Nessuno | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto piatto | Numero di interruttori per segnalazione di guasto | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali