Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DILA-XHI01-S |
DILA-XHI10-S |
DILA-XHIT20 |
DILM1000-XHI11-SA |
DILM1000-XHI11-SI |
DILM1000-XHIC11-SI |
DILM1000-XHIV11-SI |
DILM150-XHIAC22 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V (A) | Tipo di collegamento elettrico | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | 4 giorni | Montaggio laterale | 4 | Collegamento a vite | 1 | 0 | |||
15.12 € | 1 | 6 giorni | Montaggio laterale | 4 | Collegamento a vite | 0 | 1 | |||
11.51 € | 5 | 47 giorni | Fissaggio frontale | 4 | Collegamento a vite | 0 | 2 | |||
22.99 € | 1 | 7 giorni | Montaggio laterale | 6 | Collegamento a vite | 1 | 1 | |||
22.99 € | 1 | 28 giorni | Montaggio laterale | 6 | Collegamento a vite | 1 | 1 | |||
23.76 € | 1 | 98 giorni | Montaggio laterale | 6 | Collegamento morsetto a molla | 1 | 1 | |||
22.99 € | 1 | 88 giorni | Montaggio laterale | 6 | Collegamento a vite | 1 | 1 | |||
20.19 € | 5 | 12 giorni | Fissaggio frontale | 6 | Collegamento morsetto a molla | 2 | 2 |
Loading...
Modello | Montaggio superiore | Portalampada | Nessuno | Numero di interruttori per segnalazione di guasto | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A)
Tipo di collegamento elettrico
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali