Gateway ECO per sistema I / O XI / ON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XNE-GWBR-2ETH-MB

Codice componente
XNE-GWBR-2ETH-MB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

322.72 €

1 67 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Larghezza(mm) 33.5
Altezza(mm) 129 Profondità(mm) 75 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso Protocollo di supporto per TCP/IP falso
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS vero
Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Con separazione di potenziale vero Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 18|30 Standard radio GPRS falso
Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Si trova sulla pagina di Gateway ECO per sistema I / O XI / ON, il codice articolo è il seguente: XNE-GWBR-2ETH-MB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNE-GWBR-2ETH-MB.

Supporto tecnico