Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro esterno (mm) | Tipo di tensione | Tensione di esercizio a AC 50 Hz (V) | Tensione di esercizio a AC 60 Hz (V) | Tensione di esercizio a DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.63 € | 1 | 7 giorni | Arancione | 43 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
68.63 € | 1 | 8 giorni | Blu | 43 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
68.63 € | 1 | 5 giorni | Verde | 43 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
68.63 € | 1 | 28 giorni | Rosso | 43 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
68.63 € | 1 | 6 giorni | Trasparente | 43 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
68.63 € | 1 | 5 giorni | Giallo | 43 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Arancione | 43 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Blu | 43 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Verde | 43 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Rosso | 43 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Trasparente | 43 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Giallo | 43 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Arancione | 43 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Blu | 43 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 7 giorni | Verde | 43 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 10 giorni | Rosso | 43 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Trasparente | 43 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
82.38 € | 1 | 36 giorni | Giallo | 43 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
77.00 € | 1 | 6 giorni | Arancione | 73 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
226.84 € | 1 | 4 giorni | Arancione | 73 | AC/DC | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
77.00 € | 1 | 5 giorni | Blu | 73 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
226.84 € | 1 | 4 giorni | Blu | 73 | AC/DC | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
77.00 € 43.89 € | 1 |
3 giorni
Stock | Verde | 73 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
226.84 € | 1 | 7 giorni | Verde | 73 | AC/DC | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
77.00 € 43.89 € | 1 |
3 giorni
Stock | Rosso | 73 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
226.84 € | 1 | 4 giorni | Rosso | 73 | AC/DC | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
77.00 € | 1 | 6 giorni | Trasparente | 73 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
226.84 € | 1 | 36 giorni | Trasparente | 73 | AC/DC | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
77.00 € 43.89 € | 1 |
3 giorni
Stock | Giallo | 73 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
226.84 € | 1 | 4 giorni | Giallo | 73 | AC/DC | 18|26 | 18|26 | 18|30 | ||
92.87 € | 1 | 36 giorni | Arancione | 73 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 36 giorni | Blu | 73 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 6 giorni | Verde | 73 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 5 giorni | Rosso | 73 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 36 giorni | Trasparente | 73 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 36 giorni | Giallo | 73 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 6 giorni | Arancione | 73 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 11 giorni | Blu | 73 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 6 giorni | Verde | 73 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 5 giorni | Rosso | 73 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 5 giorni | Trasparente | 73 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
92.87 € | 1 | 5 giorni | Giallo | 73 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 |
Loading...
Funzione | Luce continua | Colore alloggiamento | Nero | Tipo di lampada | LED |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 | Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Configura
Stock
Proprietà di base
Colore
Diametro esterno(mm)
Tipo di tensione
Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V)
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V)
Tensione di esercizio a DC(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali