Terminali di alimentazione 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PXS24-IT

Codice componente
PXS24-IT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.09 €

40 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Guida a T Sezione trasversale max. conduttore(mm²) 16 Larghezza morsetto(mm) 7
Larghezza barra di distribuzione(mm) 0|0 Spessore barra di distribuzione(mm) 0|0 Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro falso
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi vero Idoneo per il collegamento di conduttori di settore falso Corrente di esercizio nominale max Ie(A) 60

Si trova sulla pagina di Terminali di alimentazione 2, il codice articolo è il seguente: PXS24-IT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXS24-IT.

Supporto tecnico