Interruttore a tempo digitale con collegamento in serie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSDW1COMIN

Codice componente
TSDW1COMIN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

315.55 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN Larghezza(mm) 17.5 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 65.5 Numero di posizioni di memoria 56 Programma Astro falso
Numero di canali 1 Radiocomandato falso Programma settimanale vero
Programma annuale falso Tipo di contatto Contatto di commutazione GPS (sistema di posizionamento globale) falso
Larghezza in numero di spazi modulari 1 Programma 60 minuti vero Programma 24 ore vero
Programma vacanze vero Programma casuale falso Programma ad impulsi falso
Programma del ciclo falso Sincrono alla rete falso Controllato al quarzo vero
Commutazione automatica ora legale/solare vero Funzionamento manuale vero Preselezione della commutazione vero
Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC Contatto di commutazione a potenziale zero vero Programmazione esterna vero
Radiocomandato (DCF77) falso Tensione di alimentazione(V) 230|240 Contaore vero
Tensione di alimentazione di frequenza(Hz) 50|60 Autonomia in anni 10 Autonomia in ore 0
Tempo di commutazione più breve canale 1(min) 1 Tempo di commutazione più breve canale 2(min) 0 Corrente di commutazione nominale a 250 V AC(A) 16
Testo di guida sul display vero Grado di protezione (IP) IP20 Precisione al giorno(s) 1
Ingresso pulsante esterno falso Scheda di memoria inclusa falso

Si trova sulla pagina di Interruttore a tempo digitale con collegamento in serie, il codice articolo è il seguente: TSDW1COMIN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSDW1COMIN.

Supporto tecnico