Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-XL-W-GB1
Larghezza(mm) | 0 | Altezza(mm) | 8 | Lente colorata | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | 29.6 | Tipo di costruzione | Tipo piatto | Diametro di incasso(mm) | 22 |
Forma della lente | Profilo rotondo | Etichettato | vero |
Si trova sulla pagina di Lente, spia luminosa bianca, a filo, AVVIO, il codice articolo è il seguente: M22-XL-W-GB1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XL-W-GB1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali