Spegnimento di emergenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-PVLT45P
M22-PVLT60P
M22-PVS60P-MS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di sbloccaggio Diametro cappuccio
(mm)
Tipo di pulsante Anello frontale colorato Materiale anello frontale

37.11 €

1 5 giorni Sgancio a rotazione45Tipo piattoNeroPlastica

40.37 €

1 5 giorni Sgancio a rotazione60AltaNeroPlastica

72.10 €

1 45 giorni Sgancio a chiave60Tipo piattoAltroAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22.5 Pulsante colore Rosso Adatto per l'illuminazione falso
Ritorno-molla falso Idoneo per arresto di emergenza vero Larghezza apertura(mm) 0
Altezza apertura(mm) 0 Grado di protezione (IP) IP67/IP69K Con anello frontale falso
Tipo di struttura lente Profilo rotondo Funzione di commutazione a scatto vero Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico