Dispositivo di monitoraggio del contattore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD(24VDC)
CMD(220-240VAC)
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Tipo di tensione per attuazione

230.60 €

1 4 giorni 0|00|024|24DC

230.60 €

1 97 giorni 220|240220|2400|0AC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 1 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 1
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso, commutazione ritardata 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto, in entrata 0 Metodo di montaggio Guida DIN
Interfaccia falso Corrente di esercizio nominale Ie, 400 V(A) 0 Possibile funzionamento manuale falso
Con indicazione a LED vero Tipo di collegamento circuito ausiliario Collegamento a vite

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico