Modulo amplificatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ETS4-VS3

Codice componente
ETS4-VS3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.09 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 1 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 1
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso, commutazione ritardata 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto, in entrata 0 Metodo di montaggio Guida DIN
Interfaccia falso Corrente di esercizio nominale Ie, 400 V(A) 2 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) 0|0
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) 0|0 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 24|24 Possibile funzionamento manuale falso
Con indicazione a LED vero Tipo di collegamento circuito ausiliario Collegamento a vite Tipo di tensione per attuazione DC

Si trova sulla pagina di Modulo amplificatore, il codice articolo è il seguente: ETS4-VS3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ETS4-VS3.

Supporto tecnico