Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1, 400 V (A) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-4, 400 V (A) | Potenza di funzionamento nominale a AC-4, 400 V (kW) | Potenza di funzionamento nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.50 € | 1 | 8 giorni | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
94.61 € | 1 | 27 giorni | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
81.82 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
98.75 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
94.72 € | 1 | 8 giorni | 3 | 5.5 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
112.15 € | 1 | 6 giorni | 3 | 5.5 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
176.70 € | 1 | 5 giorni | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
193.95 € | 1 | 60 giorni | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
226.60 € | 1 | 27 giorni | 3 | 11 | 25 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 13 | 6 | 11 | |||
285.20 € | 1 | 53 giorni | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 15 | 7 | 14.9 | |||
302.46 € | 1 | 7 giorni | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 15 | 7 | 14.9 | |||
210.91 € | 1 | 27 giorni | 2 | 18.5 | 40 | 60 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | AC | 18 | 9 | 22 | |||
319.36 € | 1 | 4 giorni | 2 | 18.5 | 40 | 60 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 18 | 9 | 22 | |||
402.92 € | 1 | 12 giorni | 2 | 22 | 50 | 80 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 21 | 10 | 29.8 | |||
372.18 € | 1 | 27 giorni | 2 | 30 | 65 | 98 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | AC | 25 | 12 | 37 | |||
532.56 € | 1 | 5 giorni | 2 | 30 | 65 | 98 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 25 | 12 | 37 | |||
573.53 € | 1 | 31 giorni | 2 | 37 | 80 | 110 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 40 | 20 | 44.7 | |||
663.61 € | 1 | 27 giorni | 2 | 45 | 95 | 130 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 50 | 26 | 55 | |||
684.80 € | 1 | 27 giorni | 2 | 55 | 115 | 160 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 55 | 28 | 74.6 | |||
850.82 € | 1 | 31 giorni | 2 | 75 | 150 | 190 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 65 | 33 | 93 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 2 | Versione modulare | falso | Numero di contatti principali come contatti normalmente aperti | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Numero di contatti normalmente chiusi come contatto principale | 0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1, 400 V(A)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-4, 400 V(A)
Potenza di funzionamento nominale a AC-4, 400 V(kW)
Potenza di funzionamento nominale NEMA(kW)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali