Contattore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DILEEM-01(24V50/60HZ)
DILEEM-01(24V50HZ)
DILEEM-01(230V50/60HZ)
DILEEM-01(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEEM-10(24V50/60HZ)
DILEEM-10(230V50/60HZ)
DILEEM-10(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEEM-10(400V50HZ,​440V60HZ)
DILEM4(24V50/60HZ)
DILEM4(24V50HZ)
DILEM4(48V50HZ)
DILEM4(110V50HZ,​120V60HZ)
DILEM4(230V50/60HZ)
DILEM4(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEM4(400V50HZ,​440V60HZ)
DILEM4-G(12VDC)
DILEM12-01(24V50HZ)
DILEM12-01(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEM12-01-G(24VDC)
DILEM12-10(24V50/60HZ)
DILEM12-10(230V50/60HZ)
DILEM12-10(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEM12-10-G(24VDC)
DILEM-01(24V50/60HZ)
DILEM-01(42V50/60HZ)
DILEM-01(42V50HZ,​48V60HZ)
DILEM-01(48V50HZ)
DILEM-01(110V50/60HZ)
DILEM-01(110V50HZ,​120V60HZ)
DILEM-01(220V50HZ,​240V60HZ)
DILEM-01(230V50/60HZ)
DILEM-01(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEM-01(380V50HZ,​440V60HZ)
DILEM-01(400V50HZ,​440V60HZ)
DILEM-01-C(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEM-01-G(12VDC)
DILEM-01-G(110VDC)
DILEM-01-G(220VDC)
DILEM-10(24V50/60HZ)
DILEM-10(42V50/60HZ)
DILEM-10(42V50HZ,​48V60HZ)
DILEM-10(48V50HZ)
DILEM-10(110V50/60HZ)
DILEM-10(110V50HZ,​120V60HZ)
DILEM-10(220V50/60HZ)
DILEM-10(220V50HZ,​240V60HZ)
DILEM-10(230V50/60HZ)
DILEM-10(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEM-10(380V50HZ,​440V60HZ)
DILEM-10(400V50HZ,​440V60HZ)
DILEM-10-C(230V50/60HZ)
DILEM-10-C(230V50HZ,​240V60HZ)
DILEM-10-G(12VDC)
DILEM-10-G(48VDC)
DILEM-10-G(110VDC)
DILEM-10-G(220VDC)
DILH1400/22(RAW250)
DILH2000/22(RAW250)
DILL12(230V50HZ,​240V60HZ)
DILL18(230V50HZ,​240V60HZ)
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Numero di contatti principali come contatti normalmente aperti Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1, 400 V
(A)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Tipo di tensione per attuazione Corrente di esercizio nominale Ie a AC-4, 400 V
(A)
Potenza di funzionamento nominale a AC-4, 400 V
(kW)
Potenza di funzionamento nominale NEMA
(kW)

42.38 €

5 8 giorni 01336.62224|2424|240|0Collegamento a viteAC52.22.2

42.38 €

5 5 giorni 01336.62224|240|00|0Collegamento a viteAC52.22.2

42.38 €

5 4 giorni 01336.622230|230230|2300|0Collegamento a viteAC52.22.2

42.38 €

5 5 giorni 01336.622230|230240|2400|0Collegamento a viteAC52.22.2

42.38 €

5 5 giorni 10336.62224|2424|240|0Collegamento a viteAC52.22.2

42.38 €

5 8 giorni 10336.622230|230230|2300|0Collegamento a viteAC52.22.2

42.38 €

5 5 giorni 10336.622230|230240|2400|0Collegamento a viteAC52.22.2

42.38 €

5 21 giorni 10336.622400|400440|4400|0Collegamento a viteAC52.22.2

45.64 €

5 18 giorni 004492224|2424|240|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.64 €

5 15 giorni 004492224|240|00|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.64 €

5 26 giorni 004492248|480|00|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.64 €

5 13 giorni 0044922110|110120|1200|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.64 €

5 5 giorni 0044922230|230230|2300|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.64 €

5 9 giorni 0044922230|230240|2400|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.64 €

5 5 giorni 0044922400|400440|4400|0Collegamento a viteAC6.633.7

58.52 €

5 21 giorni 00449220|00|012|12Collegamento a viteDC6.633.7

57.15 €

5 5 giorni 015.5392224|240|00|0Collegamento a viteAC6.633.7

57.15 €

5 9 giorni 015.531222230|230240|2400|0Collegamento a viteAC6.633.7

66.09 €

5 6 giorni 105.5312220|00|024|24Collegamento a viteDC6.633.7

57.15 €

5 6 giorni 104392224|2424|240|0Collegamento a viteAC6.633.7

57.15 €

5 7 giorni 1043922230|230230|2300|0Collegamento a viteAC6.633.7

57.15 €

5 8 giorni 105.531222230|230240|2400|0Collegamento a viteAC6.633.7

66.09 €

5 6 giorni 105.5312220|00|024|24Collegamento a viteDC6.633.7

45.24 €

5 9 giorni 014392224|2424|240|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 21 giorni 014392242|4242|420|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 4 giorni 014392242|4248|480|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 4 giorni 014392248|480|00|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 5 giorni 0143922110|110110|1100|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 7 giorni 0143922110|110120|1200|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 12 giorni 0143922220|220240|2400|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 7 giorni 0143922230|230230|2300|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 7 giorni 0143922230|230240|2400|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 26 giorni 0143922380|380440|4400|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 5 giorni 0143922400|400440|4400|0Collegamento a viteAC6.633.7

47.64 €

5 5 giorni 0143922230|230240|2400|0Collegamento morsetto a mollaAC6.633.7

57.85 €

5 11 giorni 01439220|00|012|12Collegamento a viteDC6.633.7

57.85 €

5 10 giorni 01439220|00|0110|110Collegamento a viteDC6.633.7

57.85 €

5 12 giorni 01439220|00|0220|220Collegamento a viteDC6.633.7

45.24 €

5 10 giorni 104392224|2424|240|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 5 giorni 104392242|4242|420|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 7 giorni 104392242|4248|480|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 5 giorni 104392248|480|00|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 9 giorni 1043922110|110110|1100|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 6 giorni 1043922110|110120|1200|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 11 giorni 1043922220|220220|2200|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 4 giorni 1043922220|220240|2400|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 5 giorni 1043922230|230230|2300|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 10 giorni 1043922230|230240|2400|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 19 giorni 1043922380|380440|4400|0Collegamento a viteAC6.633.7

45.24 €

5 6 giorni 1043922400|400440|4400|0Collegamento a viteAC6.633.7

47.64 €

5 5 giorni 1043922230|230230|2300|0Collegamento morsetto a mollaAC6.633.7

47.64 €

5 4 giorni 1043922230|230240|2400|0Collegamento morsetto a mollaAC6.633.7

57.85 €

5 9 giorni 10439220|00|012|12Collegamento a viteDC6.633.7

57.85 €

5 5 giorni 10439220|00|048|48Collegamento a viteDC6.633.7

57.85 €

5 17 giorni 10439220|00|0110|110Collegamento a viteDC6.633.7

57.85 €

5 20 giorni 10439220|00|0220|220Collegamento a viteDC6.633.7

11,480.31 €

1 5 giorni 220301714230|250230|250230|250Connettore guidaAC/DC000

16,922.90 €

1 28 giorni 220302450230|250230|250230|250Connettore guidaAC/DC000

55.37 €

1 18 giorni 0003012230|230240|2400|0Collegamento a viteAC000

97.48 €

1 5 giorni 0003018230|230240|2400|0Collegamento a viteAC000

Loading...

Informazioni di base

Versione modulare falso Numero di contatti normalmente chiusi come contatto principale 0

Supporto tecnico