Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V (A) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Grado di protezione (IP) | Tipo di tensione per attuazione | Potenza di funzionamento nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.58 € | 1 | 5 giorni | 4 | 9 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 3.7 | |||
159.53 € | 1 | 26 giorni | 4 | 9 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | 3.7 | |||
146.26 € | 1 | 5 giorni | 3 | 7 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | 2.2 | |||
131.59 € | 1 | 27 giorni | 3 | 7 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 2.2 | |||
153.96 € | 1 | 27 giorni | 4 | 9 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | 3.7 | |||
139.28 € | 1 | 27 giorni | 4 | 9 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 3.7 | |||
159.45 € | 1 | 15 giorni | 5.5 | 12 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 7.4 | |||
215.47 € | 1 | 27 giorni | 7.5 | 18 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | 7.4 | |||
270.14 € | 1 | 27 giorni | 11 | 25 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | 11 |
Loading...
Funzione | Sicurezza in inversione | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
---|
Configura
Proprietà di base
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Grado di protezione (IP)
Tipo di tensione per attuazione
Potenza di funzionamento nominale NEMA(kW)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali