Combinazione di contattori stella-triangolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDAINLM12(24VDC)
SDAINLM16(24VDC)
SDAINLM22(24VDC)
SDAINLM30(RDC24)
SDAINLM45(RDC24)
SDAINLM55(RDC24)
SDAINLM70(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM90(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM115(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM140(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM165(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM200(230V50HZ,​240V60HZ)
SDAINLM260(230V50HZ,​240V60HZ)
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V
(A)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Grado di protezione (IP) Tipo di tensione per attuazione

372.38 €

1 31 giorni 5.5120|00|024|24IP20DC

379.11 €

1 9 giorni 7.5160|00|024|24IP20DC

404.09 €

1 5 giorni 11220|00|024|24IP20DC

688.92 €

1 16 giorni 15300|00|024|24IP00DC

796.44 €

1 50 giorni 22450|00|024|24IP00DC

969.33 €

1 31 giorni 30550|00|024|24IP00DC

840.03 €

1 12 giorni 3770230|230240|2400|0IP00AC

1,046.50 €

1 9 giorni 4590230|230240|2400|0IP00AC

1,240.49 €

1 6 giorni 55115230|230240|2400|0IP00AC

1,767.34 €

1 5 giorni 75140230|230240|2400|0IP00AC

2,606.45 €

1 31 giorni 90165230|230240|2400|0IP00AC

2,618.64 €

1 27 giorni 110200230|230240|2400|0IP00AC

2,758.80 €

1 5 giorni 132260230|230240|2400|0IP00AC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Contattore stella-triangolo Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Grado di protezione (NEMA) Altro
Potenza di funzionamento nominale NEMA(kW) 0

Supporto tecnico