Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di spazi modulari | Carico max della lampada a incandescenza (W) | Lampada fluorescente a carico max. (VA) | Lampada fluorescente a carico max. (circuito doppio) (VA) | Lampada fluorescente a carico max. (compensato in parallelo) (VA) | Corrente di esercizio nominale (A) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Tensione di eccitazione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.73 € | 1 | 11 giorni | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 2 | 2 | 24|24 | |||
96.73 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 0 | 4 | 24|24 | |||
86.56 € | 2 | 6 giorni | 1 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 0 | 2 | 230|230 | |||
96.73 € | 1 | 8 giorni | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 4 | 0 | 230|230 | |||
95.16 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 2 | 2 | 230|230 | |||
89.77 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 1 | 3 | 230|230 | |||
86.56 € | 1 | 4 giorni | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 0 | 4 | 230|230 | |||
173.76 € | 1 | 5 giorni | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 0 | 2 | 230|230 | |||
188.71 € | 1 | 5 giorni | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 2 | 2 | 230|230 | |||
187.70 € | 1 | 11 giorni | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 1 | 3 | 230|230 | |||
177.73 € | 1 | 6 giorni | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 0 | 4 | 230|230 | |||
178.45 € | 1 | 16 giorni | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 4 | 0 | 230|230 | |||
226.65 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 0 | 2 | 230|230 | |||
251.61 € | 1 | 7 giorni | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 2 | 2 | 230|230 | |||
238.67 € | 1 | 11 giorni | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 1 | 3 | 230|230 | |||
229.66 € | 1 | 6 giorni | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 0 | 4 | 230|230 |
Loading...
Profondità di incasso(mm) | 60 | Tensione di esercizio nominale(V) | 440|440 | Categoria di utilità | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cursore per interruttore manuale | falso | Tipo di tensione (tensione di eccitazione) | AC | Tipo di tensione (tensione di esercizio) | AC |
Grado di protezione (IP) | IP40 | Possibilità di attrezzatura aggiuntiva | vero |
Configura
Proprietà di base
Numero di spazi modulari
Carico max della lampada a incandescenza(W)
Lampada fluorescente a carico max.(VA)
Lampada fluorescente a carico max. (circuito doppio)(VA)
Lampada fluorescente a carico max. (compensato in parallelo)(VA)
Corrente di esercizio nominale(A)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tensione di eccitazione nominale(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali