Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BBA0/2TS-L |
BBA0-25/2TS |
BBA0-32 |
BBA0-32/2TS-C |
BBA0R-25 |
BBA0R-32 |
BBA2-80/2TS-S |
BBA2L-63 |
BBA4/2TS-L |
BBA4-63 |
BBA4L-63 |
NZM1-XAD160 |
NZM2-4-XAD250 |
NZM2-XAD250 |
NZM3-4-XAD630 |
NZM3-XAD630 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Armamento della guida di montaggio | Larghezza dell'adattatore (mm) | Larghezza della guida (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.40 € | 4 | 9 giorni | 2 guide di montaggio | 45 | 35 | Nessuno | 0 | |||
37.25 € | 4 | 5 giorni | 2 guide di montaggio | 45 | 35 | 3 conduttori AWG 12 | 25 | |||
47.50 € | 4 | 5 giorni | 2 guide di montaggio | 45 | 35 | 3 conduttori AWG 10 | 32 | |||
46.87 € | 4 | 6 giorni | 2 guide di montaggio | 45 | 35 | Altro | 32 | |||
71.38 € | 2 | 10 giorni | 1 guida di montaggio | 90 | 35 | 3 conduttori AWG 12 | 25 | |||
78.32 € | 2 | 4 giorni | 2 guide di montaggio | 90 | 35 | 3 conduttori AWG 10 | 32 | |||
63.83 € | 4 | 5 giorni | 2 guide di montaggio | 72 | 35 | Altro | 80 | |||
69.85 € | 2 | 13 giorni | 2 guide di montaggio | 72 | 35 | Conduttore tondo | 63 | |||
39.03 € | 4 | 5 giorni | 2 guide di montaggio | 54 | 35 | Nessuno | 0 | |||
51.02 € | 4 | 6 giorni | 1 guida di montaggio | 54 | 35 | Conduttore tondo | 63 | |||
58.04 € | 4 | 10 giorni | 2 guide di montaggio | 55 | 35 | Conduttore tondo | 63 | |||
123.62 € | 1 | 6 giorni | Nessuno | 92 | 30 | Altro | 160 | |||
158.66 € | 1 | 6 giorni | Nessuno | 140 | 30 | Altro | 250 | |||
96.81 € | 1 | 5 giorni | Nessuno | 106 | 30 | Altro | 250 | |||
281.47 € | 1 | 5 giorni | Nessuno | 185 | 30 | Altro | 630 | |||
253.51 € | 1 | 6 giorni | Nessuno | 140 | 30 | Altro | 630 |
Loading...
Distanza barra di distribuzione(mm) | 60 | Spessore max barra di distribuzione(mm) | 10 | Spessore min barra di distribuzione(mm) | 5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Armamento della guida di montaggio
Larghezza dell'adattatore(mm)
Larghezza della guida(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali