Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSFAD-32
Distanza barra di distribuzione(mm) | 60 | Armamento della guida di montaggio | 1 guida di montaggio | Spessore max barra di distribuzione(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dell'adattatore(mm) | 45 | Larghezza della guida(mm) | 24 | Tipo di collegamento elettrico | 3 conduttori AWG 10 |
Spessore min barra di distribuzione(mm) | 2 | Ingresso corrente nominale(A) | 32 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per MSC-D, il codice articolo è il seguente: MSFAD-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSFAD-32.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali