Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro foro(mm) | 22 | Pulsante colore | Giallo | Adatto per l'illuminazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di postazioni di comando | 1 | Ritorno-molla | vero | Etichettato | falso |
Tipo di pulsante | Alta | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67/IP69K | Larghezza apertura(mm) | 0 |
Altezza apertura(mm) | 0 | Con coperchio di protezione | falso | Materiale anello frontale | Plastica |
Con anello frontale | vero | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo | Funzione di commutazione a scatto | vero |
Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 4X |
Configura
Proprietà di base
Anello frontale colorato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali