Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-PUL24/SO |
Z-PUL24/SS |
Z-PUL230/OO |
Z-PUL230/SO |
Z-PUL230/SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pulsante colore | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Tensione lampada (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.23 € | 2 | 27 giorni | Nero | 1 | 1 | 12|24 | ||
43.45 € | 2 | 27 giorni | Verde | 0 | 2 | 12|24 | ||
48.94 € | 2 | 27 giorni | Rosso | 2 | 0 | 110|240 | ||
46.23 € | 2 | 6 giorni | Nero | 1 | 1 | 110|240 | ||
43.45 € | 2 | 27 giorni | Verde | 0 | 2 | 110|240 |
Loading...
Tipo di tensione | AC | Corrente di commutazione(A) | 16 | Con lampada di segnalazione | vero |
---|---|---|---|---|---|
Profondità di incasso(mm) | 60 | Potenza max della lampada(W) | 2 | Tipo di lampada | LED |
Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Tensione di commutazione(V) | 250 | Calotta colorata | Non applicabile |
Portalampada | Altro | Grado di protezione (IP) | IP40 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Pulsante colore
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tensione lampada(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali