Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22S-D4-S-X7
Diametro foro(mm) | 22 | Pulsante colore | Nero | Adatto per l'illuminazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di postazioni di comando | 4 | Ritorno-molla | vero | Etichettato | vero |
Tipo di pulsante | Tipo piatto | Anello frontale colorato | Nero | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP66 |
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Con coperchio di protezione | falso |
Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | vero | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
Funzione di commutazione a scatto | falso | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 4X |
Si trova sulla pagina di Pulsante a 4 vie, freccia nera, temporaneo, il codice articolo è il seguente: M22S-D4-S-X7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22S-D4-S-X7.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali