Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M30C-FD-S-X0
Diametro foro(mm) | 30 | Pulsante colore | Nero | Adatto per l'illuminazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di postazioni di comando | 1 | Ritorno-molla | vero | Etichettato | vero |
Tipo di pulsante | Tipo piatto | Anello frontale colorato | Cromatura | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP67/IP69K |
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Con coperchio di protezione | falso |
Materiale anello frontale | Metallo | Con anello frontale | vero | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
Funzione di commutazione a scatto | falso | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | Altro |
Si trova sulla pagina di Pulsanti, frontali piatti, a filo, temporanei, neri, etichettati, il codice articolo è il seguente: M30C-FD-S-X0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M30C-FD-S-X0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali