Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DNW-SIL/LED/IR/S/MG
Metodo di montaggio | Magnetico | Potenza lampada(W) | 4 | Tipo di tensione | — |
---|---|---|---|---|---|
Con presa di corrente | falso | Con interruttore on/off | vero | Con sensore luminoso | vero |
Lunghezza(mm) | 430 | Materiale | Alluminio | Tipo di lampada | LED non sostituibile |
Idoneo per montaggio da 19 pollici | — | Tipo di collegamento elettrico | Spina/connettore | Tensione nominale(V) | — |
Grado di protezione (IP) | Altro | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di LED SlimLine, il codice articolo è il seguente: DNW-SIL/LED/IR/S/MG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DNW-SIL/LED/IR/S/MG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali