Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R-HEAT-100W
Larghezza(mm) | 70 | Altezza(mm) | 175 | Profondità(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione | AC | Con controllore di temperatura stanza | falso | Con ventola | falso |
Grado di protezione (IP) | IP44 | Potenza nominale(VA) | 100 | Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) | 110|250 |
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) | 110|250 | Tensione di esercizio a DC(V) | 0|0 | Potenza di riscaldamento continua a 10 °C(W) | 100 |
Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Si trova sulla pagina di Riscaldatore a pannello radiante, il codice articolo è il seguente: R-HEAT-100W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-HEAT-100W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali