Elemento funzionale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIL-SWD-32-001
DIL-SWD-32-002
PKE-SWD-32
PKE-SWD-SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Tipo di accessorio Corrente di ingresso al segnale 1
(mA)
Idoneità per funzioni di sicurezza Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Ritardo allo scambio dei segnali
(ms)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Numero di interfacce HW RS-232 Numero di interfacce HW RS-422 Numero di interfacce HW RS-485 Numero di interfacce hardware TTY seriali Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele Numero di interfacce HW altro Con interfaccia ottica Tipo di tensione (tensione di ingresso) Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Corrente di uscita
(A)
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili Tipo di uscita digitale Tipo di collegamento elettrico Possibilità di montaggio su guida Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Accessorio di sistema Agente operativo aggiunto (Ex ia) Agente operativo aggiunto (Ex ib) Grado di protezione (IP) Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET Numero di interfacce hardware wireless Possibilità di montaggio anteriore Possibilità di montaggio in rack Montaggio a parete/montaggio diretto Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)
Tensione consentita in uscita
(V)
Tensione consentita in ingresso
(V)
Con tensione di uscita Ingressi digitali configurabili Uscite digitali configurabili Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508

32.91 €

5 5 giorni falsovero453881-3falso2110|84DCfalso00000001falsoDCfalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero0.5falsoAltroCollegamento morsetto a mollafalsoNessunoNessunoverofalsofalsoIP20falsofalso100falsofalsofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0|00|015|1520.4|28.815|15DCfalsofalsofalsofalsofalsoNessuno

42.75 €

5 5 giorni falsovero453881-3falso2110|84DCfalso00000001falsoDCfalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero0.5falsoAltroCollegamento morsetto a mollafalsoNessunoNessunoverofalsofalsoIP20falsofalso100falsofalsofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0|00|015|1520.4|28.815|15DCfalsofalsofalsofalsofalsoNessuno

81.66 €

4 17 giorni falsovero453877.3-0falso0110|84DCfalso00000002falsoDCfalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsovero0.5falsoAltroCollegamento morsetto a mollafalsoNessunoNessunoverofalsofalsoIP20falsofalso100falsofalsofalsofalsofalsofalsoNessunofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0|00|015|1520.4|28.815|15DCfalsofalsofalsofalsofalsoNessuno

59.53 €

1 6 giorni -----Tecnica di collegamento----------------------------------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico