Cavo schermato AGE EMC

Cavo schermato AGE EMC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Grado di protezione IP69K, IP68. (Resistente all'acqua fino a 20 m Profondità per 30 Verbale)
· La Primavera di contatto dello schermo consente di alloggiare uno schermo EMC e una messa a terra.
· Materiale corpo principale: Ottone,Materiale Boccola in Gomma: Elastomero. (TPE)
· Intervallo di temperatura: da -60°C a +100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGE20-15
AGE32-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite Diametro φ filo compatibile
(mm)
Dimensioni foro di montaggio ∅
(mm)

23.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10M20x1.58.0-15.0 (diametro cavo)20.2

46.95 €

1 Disponibile 6 giorni -M32x1.517.0-25.0 (diametro cavo)32.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Placcato in nichel (tappo - corpo del connettore - dado)/nero (boccola in gomma - O-ring)/nessun trattamento (molla contatto) Materiale Ottone (tappo - corpo del connettore - dado)/TPE (boccola in gomma)/Acciaio inox (molla contatto)/NBR (O-ring) Nota Prodotto di contromisura schermatura
Standard(IP) IP68/IP69K Standard rappresentativo CE, UL, CUL

Supporto tecnico