Alimentazione PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG13051BA802AA0
6AG13071EA017AA0
6AG13071KA027AA0
6AG13321SH714AA0
6AG13321SH717AA0
6AG13324BA007AA0
6AG13326SB007AY0
6AG13334BA007AA0
6AG13336SB0-7AY0
6AG14050KR027AA0
6AG14070KA027AA0
6AG14070KR027AA0
6AG15050KA007AB0
6AG15050RA007AB0
6AG15070RA007AB0
6ES74050DA020AA0
6ES74050KA020AA0
6ES74050KR020AA0
6ES74050RA020AA0
6ES74070RA020AA0
6ES75050RB000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V AC)
Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di esercizio min
(V AC)
Tensione di esercizio min
(V DC)
Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

599.44 €

1 46 giorni +70-IP206AG13051BA802AA0-110-25-2525 - 110 V DC-110125801206AG1305-1BA80-2AA0-

424.65 €

1 47 giorni +70-IP206AG13071EA017AA0230--25120-120 - 230 V AC230-125601206AG1307-1EA01-7AA0-

536.69 €

1 47 giorni +70-IP206AG13071KA027AA0230--25120-120 - 230 V AC230-125801206AG1307-1KA02-7AA0-

212.88 €

1 47 giorni +60Montaggio su guida DIN. montaggio a pareteIP206AG13321SH714AA0230-0120-120 - 230 V AC230-10070756AG1332-1SH71-4AA0Connettore a vite

252.09 €

1 46 giorni +70Montaggio su guida DIN. montaggio a pareteIP206AG13321SH717AA0230--25120-120 - 230 V AC230-10070756AG1332-1SH71-7AA0Connettore a vite

491.88 €

1 46 giorni +70--6AG13324BA007AA0---40--------6 AG 1332-4 BA 00-7AA0-

322.48 €

1 Disponibile 47 giorni +70--6AG13326SB007AY0-24-40--24 V DC (max)-----6 AG 1332-6 SB 00-7AY0-

621.85 €

1 46 giorni +70--6AG13334BA007AA0---40--------6 AG 1333-4 BA 00-7AA0-

381.51 €

1 Disponibile 47 giorni +70--6AG13336SB0-7AY0-24-40--24 V DC (max)-----6 AG 1333-6 SB 00-7AY0-

3,176.47 €

1 47 giorni +70--6AG14050KR027AA0---25--------6 AG 1405-0 KR 02-7 AA0-

2,705.88 €

1 46 giorni +70--6AG14070KA027AA0---25--------6 AG 1407-0 KA 02-7 AA0-

3,142.85 €

1 46 giorni +70--6AG14070KR027AA0---25--------6 AG 1407-0 KR 02-7 AA0-

543.41 €

1 47 giorni +70--6AG15050KA007AB0---25--------6 AG 1505-0 KA 00-7AB0-

1,327.73 €

1 46 giorni +70--6AG15050RA007AB0---25--------6 AG 1505-0 RA 00-7AB0-

1,350.15 €

1 47 giorni +70--6AG15070RA007AB0---25--------6 AG 1507-0 RA 00-7AB0-

727.17 €

1 12 giorni +60--6ES74050DA020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290252176ES7405-0DA02-0AA0-

1,421.85 €

1 11 giorni +60--6ES74050KA020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290502176ES7405-0KA02-0AA0-

1,753.51 €

1 12 giorni +60--6ES74050KR020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290502176ES7405-0KR02-0AA0-

1,892.44 €

1 62 giorni +60--6ES74050RA020AA0-600-2424 - 60 V DC-60290502176ES7405-0RA02-0AA0-

1,742.29 €

1 6 giorni +60--6ES74070RA020AA0230-0120-120 - 230 V AC230-290502176ES7407-0RA02-0AA0-

1,014.00 €

1 6 giorni ---6ES75050RB000AB0-----------6 IT 7505-0 RB00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Alimentazione PLC

Supporto tecnico