Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Tipo raccordo (dettagli) | Interfacce | IP nominale | N. componente produttore | Tensione di esercizio max (V DC) | Temperatura ambiente min (°C) | Tensione di esercizio min (V DC) | N. di ingressi analogici | N. di uscite analogiche | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | N. di uscite relè (max) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Orologio in tempo reale | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633.05 € | 1 | 47 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12121AE402XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1212-1 AE 380 XB0 | - | ||
503.08 € | 1 | 47 giorni | - | - | 1 | - | 6AG12121AE404XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 130 | - | - | 6 AG 1212-1 AE 40-4 XB0 | - | ||
621.85 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12121BE402XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1212-1 BE 380 XB0 | - | ||
501.75 € | 1 | 46 giorni | - | - | 1 | - | 6AG12121BE404XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 110 | - | - | 6 AG 1212-1 BE 40-4 XB0 | - | ||
632.93 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12121HE402XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1212-1 HE 380 XB0 | - | ||
1,193.28 € | 1 | 47 giorni | +55 | - | 1 | - | 6AG12141AF405XB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 110 | - | - | 6 AG 1214-1 AF 40-5 XB0 | - | ||
991.60 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12141AG402XB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1214-1 AG 380 XB0 | - | ||
756.31 € | 1 | 46 giorni | - | - | 1 | - | 6AG12141AG404XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 130 | - | - | 6 AG 1214-1 AG 40-4 XB0 | - | ||
845.93 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | 1 | - | 6AG12141AG405XB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 130 | - | - | 6 AG 1214-1 AG 40-5 XB0 | - | ||
1,054.88 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12141BG402XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1214-1 BG 380 XB0 | - | |
753.17 € | 1 | 47 giorni | - | - | 1 | - | 6AG12141BG404XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1214-1 BG 40-4 XB0 | - | ||
828.01 € | 1 | 47 giorni | +55 | - | 1 | - | 6AG12141BG405XB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 130 | - | - | 6 AG 1214-1 BG 40-5 XB0 | - | ||
1,220.17 € | 1 | 47 giorni | +55 | - | 1 | - | 6AG12141HF405XB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 38 | - | - | 6 AG 1214-1 HF 40-5 XB0 | - | ||
1,004.60 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12141HG402XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 130 | - | - | 6 AG 1214-1 HG 380 XB0 | - | |
753.17 € | 1 | 47 giorni | - | - | 1 | - | 6AG12141HG404XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 38 | - | - | 6 AG 1214-1 HG 40-4 XB0 | - | ||
858.12 € | 1 | Disponibile | 54 giorni | +60 | - | 1 | - | 6AG12141HG405XB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1214-1 HG 40-5 XB0 | - | |
1,484.60 € | 1 | 47 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12151AG402XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1215-1 AG 380 XB0 | - | ||
1,141.73 € | 1 | 46 giorni | - | - | 1 | - | 6AG12151AG404XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 38 | - | - | 6 AG 1215-1 AG 40-4 XB0 | - | ||
1,282.91 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | 1 | - | 6AG12151AG405XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 38 | - | - | 6 AG 1215-1 AG 40-5 XB0 | - | ||
1,473.39 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | 1 | - | 6AG12151BG402XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1215-1 BG 380 XB0 | - | ||
1,264.99 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | 1 | - | 6AG12151BG405XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 70 | - | - | 6 AG 1215-1 BG 40-5 XB0 | - | ||
1,142.33 € | 1 | 46 giorni | - | - | 1 | - | 6AG12151HG404XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 45 | - | - | 6 AG 1215-1 HG 40-4 XB0 | - | ||
1,294.12 € | 1 | 56 giorni | +60 | - | 1 | - | 6AG12151HG405XB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 38 | - | - | 6 AG 1215-1 HG 40-5 XB0 | - | ||
1,585.44 € | 1 | 47 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13125BF047AB0 | - | -25 | - | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | - | 125 | 80 | 130 | - | 6AG1312-5BF04-7AB0 | compatto | ||
3,124.93 € | 1 | 46 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13135BG047AB0 | - | -25 | - | 4 | 2 | 24 | 24 | 16 | - | - | - | 125 | 120 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1313-5BG04-7AB0 | compatto | ||
4,312.60 € | 1 | 47 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13136CG047AB0 | - | -25 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 125 | 80 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1313-6CG04-7AB0 | compatto | ||
1,753.51 € | 1 | 46 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13141AG147AB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1314-1AG14-7AB0 | modulare | ||
4,420.17 € | 1 | 46 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13146BH047AB0 | - | -25 | - | 5 | 2 | 24 | 24 | 16 | - | - | - | 125 | 120 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1314-6BH04-7AB0 | compatto | ||
5,955.19 € | 1 | 46 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13146CH047AB0 | - | -25 | - | 5 | 2 | 24 | 24 | 16 | - | - | - | 125 | 120 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1314-6CH04-7AB0 | compatto | ||
5,226.89 € | 1 | 47 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13146EH047AB0 | - | -25 | - | 5 | 2 | 24 | 24 | 16 | - | - | - | 125 | 120 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1314-6EH04-7AB0 | compatto | ||
4,263.31 € | 1 | 47 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13152AH147AB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1315-2AH14-7AB0 | modulare | ||
5,746.77 € | 1 | 47 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13152EH147AB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1315-2EH14-7AB0 | modulare | ||
6,945.65 € | 1 | 47 giorni | +60 | Montaggio frontale, montaggio su rack, montaggio su guida, montaggio a parete | - | - | 6AG13152FJ142AB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | Sì (hardware) | 6 AG 1315-2 FJ14-2 da 0 | modulare | ||
10,471.19 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | +70 | Montaggio su guida | - | - | 6AG13172EK147AB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | Sì (hardware) | 6 AG 1317-2 EK 14-7 da 0 | modulare | |
11,131.65 € | 1 | 47 giorni | +60 | Montaggio frontale, montaggio su rack, montaggio su guida, montaggio a parete | - | - | 6AG13172FK142AB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | Sì (hardware) | 6 AG 1317-2 FK14-2 da 0 | modulare | ||
10,627.45 € | 1 | 47 giorni | +60 | Montaggio frontale, montaggio su rack, montaggio su guida, montaggio a parete | - | - | 6AG13176FF042AB0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | Sì (hardware) | 6AG1317-6FF04-2AB0 | modulare | ||
10,291.32 € | 1 | 47 giorni | - | - | - | - | 6AG14125HK067AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1412-5 HK 06-7 da 0 | - | ||
15,214.56 € | 1 | 47 giorni | - | - | - | - | 6AG14143EM077AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1414-3 EM 07-7 da 0 | - | ||
19,965.27 € | 1 | 46 giorni | - | - | - | - | 6AG14145HM067AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1414-5 HM 06-7 da 0 | - | ||
37,675.07 € | 1 | 46 giorni | - | - | - | - | 6AG14175HT067AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1417-5 HT 06-7 da 0 | - | ||
1,865.55 € | 1 | 47 giorni | - | - | - | - | 6AG15101DJ012AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1510-1 DJ 01-2 da 0 | - | ||
3,514.45 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | - | - | - | - | 6AG15121SK012AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1512-1 SK 01-2 da 0 | - | |
19,886.84 € | 1 | 46 giorni | - | - | - | - | 6AG15184AP004AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1518-4 AP00-4AB0 | - | ||
24,386.88 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | - | - | - | - | 6AG15184FP004AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1518-4 FP00-4AB0 | - | |
924.37 € | 1 | 46 giorni | +60 | - | - | IP20 | 6AG22121AE401XB0 | 28.8 | -25 | 20.4 | 2 | - | 8 | 8 | 6 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | 100 | 90 | 75 | Sì (hardware) | 6AG2212-1AE40-1XB0 | compatto | ||
1,114.84 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | - | IP20 | 6AG22141AG401XB0 | 28.8 | -25 | 20.4 | 2 | - | 14 | 14 | 10 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | 100 | 110 | 75 | Sì (hardware) | 6AG2214-1AG40-1XB0 | compatto | ||
2,764.55 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | +60 | - | - | - | 6AG25121DK011AB0 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 100 | 75 | - | 6 AG 2512-1 DK01-1AB0 | - | |
9,977.59 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | 6ES75173TP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7517-3 TP00-0AB0 | - | ||
11,078.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | 6ES75173UP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7517-3 UP00-0AB0 | - | |
869.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | 6ES75511AB000AB0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7551-1 FROM00-0AB0 | - |
Loading...
Tipo prodotto | PLC CPU |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Tipo raccordo (dettagli)
Interfacce
IP nominale
N. componente produttore
Tensione di esercizio max(V DC)
Temperatura ambiente min(°C)
Tensione di esercizio min(V DC)
N. di ingressi analogici
N. di uscite analogiche
N. di ingressi digitali (max)
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
N. di uscite relè (max)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Orologio in tempo reale
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali