Modulo di alimentazione PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6ES71936BP200BC1
6ES71936BP400DA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Tipo (produttore)

25.76 €

1 6 giorni 6ES71936BP200BC11201176 IT 7193-6 BP20-0BC 1

49.29 €

1 3 giorni 6ES71936BP400DA1241416 IT 7193-6 BP40-0 DA1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo (dettagli) Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack. Misura prodotto (lunghezza)(mm) 35 Tipo prodotto Modulo di alimentazione PLC
Serie (PLC) ET 200

Supporto tecnico