Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6AG12221AD305XB0 |
6AG12233AD305XB0 |
6AG12233BD305XB0 |
6AG22211BF321XB0 |
6AG22221BF321XB0 |
6AG22230BD301XB0 |
6AG22231BH321XB0 |
6AG22231PL321XB0 |
6AG22344HE321XB1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | IP nominale | N. componente produttore | Tensione di esercizio max (V) | Tensione di esercizio max (V DC) | Temperatura ambiente min (°C) | Tensione di esercizio min (V) | Tensione di esercizio min (V DC) | N. di ingressi analogici | N. di uscite analogiche | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | N. di uscite relè (max) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 1 | 46 giorni | +60 | - | 6AG12221AD305XB0 | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 38 | 21 | 6 AG 1222-1 AD30-5 XB0 | - | ||
179.27 € | 1 | 46 giorni | +60 | - | 6AG12233AD305XB0 | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 45 | 21 | 6 AG 1223-3 AD30-5 XB0 | - | ||
224.08 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | 6AG12233BD305XB0 | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 45 | 21 | 6 AG 1223-3 BD30-5 XB0 | - | ||
397.76 € | 1 | 46 giorni | +60 | IP20 | 6AG22211BF321XB0 | - | 28.8 | -25 | - | 20.4 | - | - | 8 | 8 | - | - | 20.4 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2221-1 BF32-1XB0 | - | ||
397.76 € | 1 | 46 giorni | +70 | IP20 | 6AG22221BF321XB0 | 28.8 | - | -25 | 20.4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 20.4 - 28.8 V | 28.8 | - | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2222-1 BF32-1XB0 | Connettore a vite | ||
341.73 € | 1 | 46 giorni | +55 | - | 6AG22230BD301XB0 | - | 28.8 | -25 | - | 20.8 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 20.8 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 62 | 38 | 21 | 6 AG 2223-0 BD velocità 30-1 XB0 | - | ||
559.11 € | 1 | 47 giorni | +60 | IP20 | 6AG22231BH321XB0 | - | 28.8 | -25 | - | 20.4 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 20.4 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2223-1 BH32-1XB0 | - | ||
967.43 € | 1 | 47 giorni | +60 | IP20 | 6AG22231PL321XB0 | - | 28.8 | -25 | - | 20.4 | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 20.4 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 100 | 70 | 75 | 6 AG 2223-1 PL32-1XB0 | - | ||
934.63 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | +60 | IP20 | 6AG22344HE321XB1 | - | 24 | -25 | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 24 V DC (max) | - | 24 | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2234-4 HE32-1XB1 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Modulo I/O digitale PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
IP nominale
N. componente produttore
Tensione di esercizio max(V)
Tensione di esercizio max(V DC)
Temperatura ambiente min(°C)
Tensione di esercizio min(V)
Tensione di esercizio min(V DC)
N. di ingressi analogici
N. di uscite analogiche
N. di ingressi digitali (max)
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
N. di uscite relè (max)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali