Supporto per componenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6ES74001JA110AA0
6ES74001TA010AA0
6ES74001TA110AA0
6ES74011DA010AA0
6ES74012TA010AA0
6ES74031JA010AA0
6ES74031JA110AA0
6ES74031TA010AA0
6ES74031TA110AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

1,332.21 €

1 6 giorni 6ES74001JA110AA0257.56 IT 7400-1 YES11-0AA0

1,798.32 €

1 33 giorni 6ES74001TA010AA0482.56 IT 7400-1 TA01-0AA0

2,497.48 €

1 12 giorni 6ES74001TA110AA0482.56 IT 7400-1 TA11-0AA0

801.12 €

1 36 giorni 6ES74011DA010AA01306 IT 7401-1 DA01-0AA0

2,239.77 €

1 6 giorni 6ES74012TA010AA0482.56 IT 7401-2 TA01-0AA0

756.31 €

1 6 giorni 6ES74031JA010AA0257.56 IT 7403-1 YES01-0AA0

1,047.61 €

1 12 giorni 6ES74031JA110AA0257.56 IT 7403-1 YES11-0AA0

1,433.05 €

1 11 giorni 6ES74031TA010AA0482.56 IT 7403-1 TA01-0AA0

2,000.00 €

1 12 giorni 6ES74031TA110AA0482.56 IT 7403-1 TA11-0AA0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +60 Temperatura ambiente min(°C) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 290
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 27.5 Tipo prodotto Supporto per componenti

Supporto tecnico