Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41.81.7.024.9024
Tipo di contatto | 1 attuatore | Gamma tensione di controllo | 24 - 24 V DC | Tensione di controllo (min)(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di controllo (max)(V DC) | 24 | Carico corrente (max)(A) | 5 | Temperatura max(°C) | +60 |
Temperatura min(°C) | -20 | Tipo di confezione(componenti) | Tubo | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29 |
Tipo prodotto | SSR | Corrente di picco (max)(A) | 9 | Tensione di commutazione (max)(V DC) | 35 |
Tensione di commutazione (min)(V DC) | 1.5 | Tipo (produttore) | 41.81.7.024.9024 |
Si trova sulla pagina di SSR, il codice articolo è il seguente: 41.81.7.024.9024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41.81.7.024.9024.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali