Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina | Classe della bobina (W) | Tensione nominale bobina (mW) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica (V) | Durata | Vita elettrica | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Temperatura min (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tipo di confezione(componenti) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Conformità a RoHS | Capacità di commutazione | Corrente di commutazione (max) (A) | Capacità di commutazione (A) | Corrente di commutazione (A) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Corrente di commutazione (A) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 0.2 | - | AgNi+Au | 2 scambi|DPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | Tubo | 20.3 | 720 | Sì | 125 VA (AC1) | 1.25 | - | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | - | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.7.012.0000 | - | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 0.2 | - | AgNi+Au | 2 scambi|DPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | Tubo | 20.3 | 2880 | Sì | 125 VA (AC1) | 1.25 | - | (30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.25 | - | 125 | 250 | 30 V/DC/125 | - | - | 30.22.7.024.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 0.17 W | - | - | AgNi | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | - | Tubo | 28 | 130 | Sì | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.005.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 0.17 W | - | - | AgNi + 5µ Au | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | - | Tubo | 28 | 130 | Sì | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.005.5010 | - | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | - | - | - | - | 12 | 0.17 W | - | - | AgNi | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | Tubo | 28 | 840 | Sì | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.012.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | - | - | - | - | 12 | 0.17 W | - | - | AgNi + 5µ Au | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | Tubo | 28 | 840 | Sì | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.012.5010 | - | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | - | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | - | AgNi | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | Tubo | 28 | 3350 | Sì | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.024.0010 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | - | - | - | - | 24 | 0.17 W | - | - | AgNi + 5µ Au | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | Tubo | 28 | 3350 | Sì | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.024.5010 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | - | - | - | - | 60 | 0.17 W | - | - | AgNi | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 42 | -40 | - | Tubo | 28 | 19700 | Sì | - | 6 | - | 6 | - | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.060.0010 | - | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.36 W | - | - | AgSnO2 | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.7 | -40 | - | Tubo | 19 | 70 | Sì | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.005.4011 | Bobina DC | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.36 W | - | - | AgSnO2 | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 9 | +85 | - | 4.5 | -40 | - | Tubo | 19 | 100 | Sì | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.006.4011 | Bobina DC | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 9 | 0.36 W | - | - | AgSnO2 | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 11.7 | +85 | - | 6.7 | -40 | - | - | 19 | 225 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.009.4011 | Bobina DC | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | 0.36 W | - | - | AgSnO2 | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 15.6 | +85 | - | 9 | -40 | - | Tubo | 19 | 400 | Sì | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.012.4011 | Bobina DC | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.36 W | - | - | AgSnO2 | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 31.2 | +85 | - | 18 | -40 | - | - | 19 | 1600 | Ja | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.024.4011 | Bobina DC | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 48 | 0.36 W | - | - | AgSnO2 | 1 scambio|SPDT-CO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 36 | -40 | - | Tubo | 19 | 6400 | Sì | - | 10 | - | 10 | (AC1) 2500 | 2500 | 250 | 30V/DC/250 | - | - | 36.11.9.048.4011 | Bobina DC | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (Bobina/contatto) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | 10 x 106 operazioni di commutazione | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | Vassoio | 29 | 300 | Sì | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac /Max 400 | - | - | 40.31.7.012.1020 | Bobina DC. contatti standard | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (Bobina/contatto) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 1 attuatore | monostabile, 1 bobina | 8 | - | 10 x 106 operazioni di commutazione | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | Vassoio | 29 | 300 | Sì | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac /Max 400 | - | - | 40.31.7.012.1320 | Bobina DC. contatti standard | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (Bobina/contatto) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | 10 x 106 operazioni di commutazione | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | Vassoio | 29 | 1200 | Sì | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac /Max 400 | - | - | 40.31.7.024.1020 | Bobina DC. contatti standard | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | - | - | (Bobina/contatto) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 1 attuatore | monostabile, 1 bobina | 8 | - | 10 x 106 operazioni di commutazione | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | Vassoio | 29 | 1200 | Sì | - | 12 | - | - | - | 3000 | 400 | 250 Vac /Max 400 | - | - | 40.31.7.024.1320 | Bobina DC. contatti standard | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (Bobina/contatto) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | - | 29 | 220 | Ja | - | 10 | - | - | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.9.012.0000 | - | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (Bobina/contatto) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | - | 29 | 900 | Ja | - | 10 | - | - | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.51.9.024.0000 | - | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | 18 | - | +85 | 8.8 | - | -40 | - | Vassoio | 29 | 220 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.012.0000 | - | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | Vassoio | 29 | 320 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.024.0000 | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | AgNi+Au | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | Vassoio | 29 | 320 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.024.5000 | - | |
13.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | -40 | - | Vassoio | 29 | 28000 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.230.0000 | - | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | AgNi+Au | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | -40 | - | Vassoio | 29 | 28000 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.8.230.5000 | - | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 8.8 | -40 | - | Vassoio | 29 | 220 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.012.0000 | - | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | -40 | - | Vassoio | 29 | 900 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.024.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 72 | +85 | - | 35 | -40 | - | Vassoio | 29 | 3500 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.048.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 43.8 | -40 | - | Vassoio | 29 | 5500 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.060.0000 | - | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 165 | +85 | - | 80.3 | -40 | - | Vassoio | 29 | 18000 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.110.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | Vassoio | 29 | 300 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.1020 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 1 attuatore | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | Vassoio | 29 | 300 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.1320 | - | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | AgCdO | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 18 | +85 | - | 9.6 | -40 | - | Vassoio | 29 | 300 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.012.2020 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | Vassoio | 29 | 1200 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.1020 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 1 attuatore | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 36 | +85 | - | 19.2 | -40 | - | Vassoio | 29 | 1200 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.1320 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | AgCdO | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 90 | +85 | - | 43.8 | -40 | - | Vassoio | 29 | 5500 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.9.060.0000 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 650 | AgSnO2 | 2 scambi | bistabile. 2 bobine | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | 29 | 220 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.6.012.4016 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 650 | AgSnO2 | 2 scambi | bistabile. 2 bobine | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | 29 | 885 | Ja | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.6.024.4016 | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (tra bobina e contatti) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 18 | +70 | - | 8.4 | -40 | - | Tubo | 29 | 360 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.9.012.0010 | Bobine DC (contatti standard) | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (tra bobina e contatti) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 2 scambi | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 36 | +70 | - | 16.8 | -40 | - | Tubo | 29 | 1440 | Sì | - | 8 | - | - | - | 2000 | 400 | - | - | - | 41.52.9.024.0010 | Bobine DC (contatti standard) | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 650 | AgSnO2 | 1 scambio | bistabile. 2 bobine | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | 29 | 220 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.012.4016 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 650 | AgSnO2 | 1 attuatore | bistabile. 2 bobine | - | - | - | - | - | 13.2 | +85 | - | 8.4 | -40 | - | - | 29 | 220 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.012.4316 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 650 | AgSnO2 | 1 scambio | bistabile. 2 bobine | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | 29 | 885 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.024.4016 | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 650 | AgSnO2 | 1 attuatore | bistabile. 2 bobine | - | - | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 16.8 | -40 | - | - | 29 | 885 | Ja | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.6.024.4316 | - | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (tra bobina e contatti) 8 mm | - | - | 12 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 18 | +70 | - | 8.4 | -40 | - | Tubo | 29 | 360 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.9.012.0010 | Bobine DC (contatti standard) | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | (tra bobina e contatti) 8 mm | - | - | 24 | - | - | - | AgNi | 1 scambio | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | - | 36 | +70 | - | 16.8 | -40 | - | Tubo | 29 | 1440 | Sì | - | 16 | - | - | - | 4000 | 400 | - | - | - | 41.61.9.024.0010 | Bobine DC (contatti standard) | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 12 | - | - | - | AgNi | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | 2500 | 10 milioni di cicli di commutazione | 100 000 cicli di commutazione | - | 14.4 | +70 | - | 9 | -40 | 8 | Vassoio | 29 | 184 | Sì | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.012.1000 | Relè di sicurezza | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 12 | - | - | - | AgNi | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | 2500 | 10 milioni di cicli di commutazione | 100 000 cicli di commutazione | - | 14.4 | +70 | - | 9 | -40 | 8 | Vassoio | 29 | 184 | Sì | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.012.5000 | Relè di sicurezza | |
11.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | AgNi | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | 2500 | 10 milioni di cicli di commutazione | 100 000 cicli di commutazione | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | Vassoio | 29 | 750 | Sì | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.1000 | Relè di sicurezza | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | AgNi | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | 2500 | 10 milioni di cicli di commutazione | 100 000 cicli di commutazione | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | Vassoio | 29 | 750 | Sì | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.4000 | Relè di sicurezza | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 8 mm | -40 - +70 | - | 24 | - | - | - | AgNi | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | 2500 | 10 milioni di cicli di commutazione | 100 000 cicli di commutazione | - | 28.8 | +70 | - | 18 | -40 | 8 | Vassoio | 29 | 750 | Sì | - | 8 | 8 | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 50.12.9.024.5000 | Relè di sicurezza | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | AgSnO2 | 2 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | 10.8 | - | - | - | 51.5 | 85 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.22.9.012.4300 | - | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | AgSnO2 | 2 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 26.4 | - | - | 21.6 | - | - | - | 51.5 | 340 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.22.9.024.4300 | - | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | AgSnO2 | 2 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 26.4 | - | - | 21.6 | - | - | - | 51.5 | 213 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.22.9.024.4500 | - | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | AgSnO2 | 3 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | 51.5 | 14.7 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.23.9.005.4300 | - | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | 51.5 | - | - | - | 8 | - | - | - | AgSnO2 | 3 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | 7.2 | - | - | - | - | 37.6 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.23.9.008.4300 | - | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | AgSnO2 | 3 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | 10.8 | - | - | - | 51.5 | 85 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.23.9.012.4300 | - | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | AgSnO2 | 3 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | 10.8 | - | - | - | 51.5 | 53.5 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.23.9.012.4500 | - | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 57.5 | 33 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | AgSnO2 | 3 indicatori | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | - | 26.4 | - | - | 21.6 | - | - | - | 51.5 | 340 | Sì | - | 50 | - | - | - | 20000 | 690 | - | - | - | 67.23.9.024.4300 | - |
Loading...
Attacco (componenti) | Pin a saldare | Tipo prodotto | Relè PCB |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Aria/distanza di scorrimento
Temperatura ambiente(°C)
Tensione nominale bobina(V AC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Classe della bobina
Classe della bobina(W)
Tensione nominale bobina(mW)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm)
Forza dielettrica(V)
Durata
Vita elettrica
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Temperatura max(°C)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Temperatura min(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tipo di confezione(componenti)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Conformità a RoHS
Capacità di commutazione
Corrente di commutazione (max)(A)
Capacità di commutazione(A)
Corrente di commutazione(A)
Capacità di commutazione(VA)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione(V AC)
Capacità di commutazione(V DC)
Corrente di commutazione(A)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali