Relé a lamelle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3205100012
3205100112
3205200021
3205200121
3212100012
3212100112
3212200021
3224100012
3224100112
3224200021
3305100071
3305100171
3312100071
3312100171
3324100171
4205187875
4205187975
4305180075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Attacco (componenti) Materiale contatto Tipo di contatto Tipo di recinzione (semiconduttori) Temperatura max
(°C)
Tensione nominale
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Caratteristiche relè Resistenza (bobina)
(Ω)
Corrente di commutazione (max)
(A)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Capacità di commutazione (max)
(W)
Tipo (produttore)

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 5.16.4StampaIridio1 attuatoreDIP 870519.3senza diodo di protezione5000.5-20010DIP05-1A72-12L

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 7.5-StampaIridio1 attuatoreDIP 870519.3+ diodo di protezione5001-20010DIP05-1A72-12D

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 7.5-StampaIridio2 indicatoriDIP 870519.3senza diodo di protezione2000.5-20010DIP05-2A72-21L

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 7.5-StampaIridio2 indicatoriDIP 870519.3+ diodo di protezione2000.5-20010DIP05-2A72-21D

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 5.16.4StampaIridio1 attuatoreDIP 8701219.3senza diodo di protezione10000.5-20010DIP12-1A72-12L

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 7.5-StampaIridio1 attuatoreDIP 8701219.3+ diodo di protezione10001-20010DIP12-1A72-12D

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 7.76.9StampaIridio2 indicatoriDIP 8701219.6senza diodo di protezione5000.5-20010DIP12-2A72-21L

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 5.16.4StampaIridio1 attuatoreDIP 8702419.3senza diodo di protezione20000.5-20010DIP24-1A72-12L

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni 7.5-StampaIridio1 attuatoreDIP 8702419.3+ diodo di protezione20001-20010DIP24-1A72-12D

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 7.5-StampaIridio2 indicatoriDIP 8702419.3senza diodo di protezione20000.5-20010DIP24-2A72-21L

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 7.85.08StampaIridio1 attuatoreSIL 470519.8senza diodo di protezione5001-20015SIL05-1A72-71L

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 7.85.08StampaIridio1 attuatoreSIL 470519.8+ diodo di protezione5000.5-20010SIL05-1A72-71D

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 7.85.08StampaIridio1 attuatoreSIL 4701219.8senza diodo di protezione10001-20015SIL12-1A72-71L

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 7.85.08StampaIridio1 attuatoreSIL 4701219.8+ diodo di protezione10000.5-20010SIL12-1A72-71D

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 7.85.08StampaIridio1 attuatoreSIL 4702419.8+ diodo di protezione20000.5200-10SIL24-1A72-71D

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 6.83.81StampaRodio1 attuatoreSIP 470515.2+ diodo di protezione5000.5-20010MS05-1A87-75DHR

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 6.83.81StampaRodio1 attuatoreSIP 470515.2senza diodo di protezione5000.5-20010MS05-1A87-75LHR

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -3.6Pin a saldare-1 attuatoreSIL8556.85--0.5170-10UMS05-1A80-75L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min(°C) -20 Tipo prodotto Relé a lamelle

Supporto tecnico