Palmare (misuratore di portata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4755659
4755731
4755818
4755975
4756054
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza di banda
(MHz)
Frequenza di campionamento canali
(GS/s)
Frequenza di campionamento canali
(kSa/s)
Tipo (produttore)

3,012.73 €

1 Disponibile 9 giorni 20-4123B/EU

3,623.36 €

1 Disponibile 14 giorni 404-124B/EU

4,206.91 €

1 Disponibile 9 giorni 404-125B/EU

4,300.57 €

1 Disponibile 9 giorni 404-124B/EU/S

4,945.79 €

1 Disponibile 9 giorni 404-125B/EU/S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (tipo, dimensioni, risoluzione) 640 x 480 pixel Accoppiamento ingresso AC. DC
Impedenza di ingresso 1 MΩ Gamma tensione di ingresso(V DC) 10 V/DC fino a 21 N. di ingressi analogici 2
Caratteristiche oscilloscopio Funzioni multimetro Alimentazione (dettagli)(V) Batteria agli ioni di litio 10,8 Misura prodotto (altezza)(mm) 259
Misura prodotto (larghezza)(mm) 132 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55 Tipo prodotto Palmare (misuratore di portata)
Categoria di lettura CAT IV 600 V Misura schermo 14,5 cm (5,7”) Gamma temporale base 10 ns–500 s/div
Deflessione verticale 5 mV–200 V/div Peso(g) 1400.0

Supporto tecnico