Clip a connessione rapida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3924N

Codice componente
3924N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.96 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 24 - 20 Colore Nero|Giallo Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante
Materiale contatto Privo di cadmio (lega di Ag) N. componente produttore 3924N Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 0.5
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.2
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V) 100 Numero di pin 2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 25.8 Tipo prodotto Clip a connessione rapida
Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) -20 - +75 Tipo (produttore) IDC 3924N

Si trova sulla pagina di Clip a connessione rapida, il codice articolo è il seguente: 3924N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3924N.

Supporto tecnico