Modulo di interfaccia relè

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

59.34.8.230.0060

Codice componente
59.34.8.230.0060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 86.1 Materiale contatto AgNi Tipo di contatto 4 scambi|4 scambi
Durata (AC/DC) 20 x 10650 x 106 cicli di commutazione: Vita elettrica (AC1) 200 x 103 cicli di commutazione: IP nominale IP20
Tensione di eccitazione (max)(V AC) 253 Tensione di eccitazione (min)(V AC) 184 Corrente nominale (dettagli)(A) 7
Tensione nominale(V AC) 230 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 79.7 Tipo prodotto Componente relè
Resistenza (bobina)(Ω) 17000 Conformità a RoHS Ja Corrente di commutazione (max)(A) 7
Capacità di commutazione (max)(VA) 1750 Capacità di commutazione(V AC) (AC1) 7 A/250 Tensione di commutazione (max)(V AC) 250
Tipo (produttore) 59.34.8.230.0060 Tipo (varie) Bobina AC Tensione nominale (dettagli)(V AC) 230
Tipo 59.34.8.230.0060 Intervalli di tensione(V) 184 - 253

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia relè, il codice articolo è il seguente: 59.34.8.230.0060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 59.34.8.230.0060.

Supporto tecnico