Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1572127
Ø fascio (max.)(mm) | 6.70 | Intervallo di Ø del fascio | 6,70 mm (max.) | Caratteristiche staffa per cavi | + colla acrilica |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Dimensioni(mm) | 25.5 x 25.4 x 9.1 | Privo di alogeno | No |
N. componente produttore | 154-01119 | Materiale | Fluoruro di polivinilidene | Temperatura max.(°C) | +65 |
Temperatura min.(°C) | -25 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 9.1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 25.4 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 25.5 | Tipo prodotto | Supporto cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo (produttore) | 130100-PVC-WH-D1 |
Si trova sulla pagina di Supporto cavi con colla acrilica, il codice articolo è il seguente: 1572127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1572127.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali