Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1572195 |
1583026 |
1583185 |
1583186 |
1583187 |
738995 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Tipo isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Diametro pin (mm) | Manicotto di supporto | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | Isolato | 738959 | 0.5 | 4 | No | +70 | 1.25 FRD-156 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | No | Con isolamento parziale | 1583026 | 1.5 | 4 | Sì | +75 | 1583026 | ||
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | No | Con isolamento parziale | 1583185 | 0.5 | 4 | Sì | +75 | 1583185 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | No | Con isolamento parziale | 1583186 | 1.5 | 5 | Sì | +75 | 1583186 | ||
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | No | Con isolamento parziale | 1583187 | 4 | 5 | Sì | +75 | 1583187 | ||
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | Isolato | 738995 | 1.5 | 4 | No | +70 | FRD 2-156 |
Loading...
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Materiale di isolamento | PVC | Tipo prodotto | Presa a banana |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
Tipo isolamento
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Diametro pin(mm)
Manicotto di supporto
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali