Clip a connessione rapida flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1583189
1583190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Colore N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Tipo (produttore)

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 22 - 16Rosso15831890.501.50.51.51583189

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni 12 - 10Giallo15831902.542.541583190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Materiale contatto Placcatura in rame argentato Merci industriali No
Materiale di isolamento PA 6.6 Numero di pin 2 Tipo prodotto Clip a connessione rapida
Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) +105

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico