Contatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YW-E01
YW-E10
YW-EW20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Tipo di contatto Tipo (produttore)

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni YW-E011 interruttore|1 contatto normalmente chiusoYW-E01

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni YW-E101 attuatore|1 dispositivo di chiusuraYW-E10

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -2 indicatoriYW-EW20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Attacco Connettore a vite Funzioni (interruttori) momentaneo
IP nominale IP20 Temperatura max(°C) +55 Temperatura min(°C) -20
Tipo di montaggio Pannello anteriore fisso Tipo prodotto Contatto Profondità incasso(mm) 45.8
Diametro di centraggio(mm) 22 Corrente di commutazione (max)(A) 6 Tensione di commutazione(V AC) 240
Gamma di temperatura(°C) -20 - +55 Tipo (varie) Blocchetto di contatto semplice

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico