Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1565247 |
1565248 |
1566725 |
1567327 |
1567328 |
1567329 |
1567330 |
1567331 |
1567332 |
1567333 |
1567334 |
1567335 |
1567336 |
1567337 |
1570282 |
1570283 |
1571492 |
1571493 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Ritiro | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393758 | Poliolefina | 16 | 5 | 3:1 | +120|+70 | 393758 | Con adesivo interno | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393770 | Poliolefina | 44 | 14 | 3:1 | +120|+70 | 393770 | Con adesivo interno | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 543037 | - | 19 | 3.20 | 6:1 | +80 | ASM 6 X-1 | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393756 | Poliolefina | 8 | 2 | 3:1 | +120|+70 | 393756 | Con adesivo interno | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393757 | Poliolefina | 12 | 3 | 3:1 | +120|+70 | 393757 | Con adesivo interno | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393761 | Poliolefina | 28 | 6 | 3:1 | +120|+70 | 393761 | Con adesivo interno | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393765 | Poliolefina | 40 | 12 | 3:1 | +120|+70 | 393765 | Con adesivo interno | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | con partizione | 393771 | Poliolefina | 6 | 1.50 | 4:1 | +120|+80 | 393771 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | con partizione | 393773 | Poliolefina | 8 | 2 | 4:1 | +120|+80 | 393773 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | con partizione | 393774 | Poliolefina | 12 | 3 | 4:1 | +120|+80 | 393774 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | A pareti spesse | 393778 | Poliolefina | 9 | 3 | 3:1 | +120|+80 | 393778 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | A pareti spesse | 393779 | Poliolefina | 13 | 4 | 3:1 | +120|+80 | 393779 | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | A pareti spesse | 393781 | Poliolefina | 22 | 6 | 3:1 | +120|+80 | 393781 | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | A pareti spesse | 393787 | Poliolefina | 45 | 12 | 3:1 | +120|+80 | 393787 | - | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393759 | Poliolefina | 19 | 5 | 3:1 | +120|+70 | 393759 | Con adesivo interno | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393763 | Poliolefina | 33 | 8 | 3:1 | +120|+70 | 393763 | Con adesivo interno | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Resistente ai raggi UV | 393760 | Poliolefina | 22 | 6 | 3:1 | +120|+70 | 393760 | Con adesivo interno | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | con partizione | 393775 | Poliolefina | 19.10 | 5 | 4:1 | +120|+80 | 393775 | - |
Loading...
Privo di alogeno | No | Temperatura max.(°C) | +110 | Temperatura min.(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Termorestringente + adesiva | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Caratteristiche guaine termorestringenti
N. componente produttore
Materiale
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Ritiro
Temperatura di ritiro(°C)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali