Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1593123 |
1593124 |
1593125 |
1593126 |
539830 |
TC-6646416 |
TC-6646420 |
TC-6646424 |
TC-6646428 |
TC-6646432 |
TC-6646436 |
TC-6646440 |
TC-6646444 |
TC-6646448 |
TC-6646452 |
TE-6259184 |
TE-6259188 |
TE-6259740 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche del segnacavo | Colore | Dentatura | Privo di alogeno | Merci industriali | Materiale | Diametro fascio max. (mm) | Forza di tenuta minima (N) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Area di scrittura | Larghezza area di scrittura (mm) | Lunghezza area di scrittura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta inferiore | Ecru | Diametro | Sì | - | Poliammide 6.6 | 50 | 225 | -40 | 4.60 | 200 | TC-MCV-200S203 | 30 x 15 mm | 15 | 30 | |
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta inferiore | Ecru | - | Sì | - | Poliammide 6.6 | - | - | -40 | 4.60 | 200 | TC-MCV-200203 | 28 x 13 mm | 13 | 28 | |
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta inferiore | Ecru | Diametro | Sì | - | Poliammide 6.6 | 50 | 80 | -40 | 2.50 | 200 | TC-MCV-200SS203 | 25 x 8 mm | 8 | 25 | |
20.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta inferiore | Ecru | Diametro | Sì | - | Poliammide 6.6 | 80 | 225 | -40 | 4.80 | 300 | TC-MCV-300203 | 54.5 x 13 mm | 13 | 54.5 | |
6.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Ecru | - | No | - | Poliammide 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | 539830 | 25 x 9 mm | 9 | 25 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Giallo | - | - | No | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646416 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Verde | - | - | No | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646420 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Rosso | - | - | No | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646424 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Blu | - | - | No | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646428 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Arancione | - | - | No | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646432 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
10.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Giallo | - | - | Sì | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646436 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Verde | - | - | Sì | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646440 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
12.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Rosso | - | - | Sì | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646444 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Blu | - | - | Sì | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646448 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore|1x fascetta serracavo | Arancione | - | - | Sì | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646452 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore | Ecru | - | No | - | Poliammide 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259184 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore | Ecru | - | No | - | Poliammide 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259188 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Etichetta superiore | Nero | - | No | - | Poliammide 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259740 | 20 x 13 mm | 13 | 20 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | +85 | Tipo prodotto | Segnacavo | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche del segnacavo
Colore
Dentatura
Privo di alogeno
Merci industriali
Materiale
Diametro fascio max.(mm)
Forza di tenuta minima(N)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Area di scrittura
Larghezza area di scrittura(mm)
Lunghezza area di scrittura(mm)
Attributi opzionali