Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2,5 MSF 02 |
2,5 MSF 02 (3114) |
2,5 MSF 03 |
2,5 MSF 04 |
2,5 MSF 05 |
2,5 MSF 06 |
2,5 MSF 08 |
2,5 MSF 09 |
2,5 MSF 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Numero di pin | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 02 | 5 | 2 | 9.7 | 2.5 MSF 02 | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 02 (3114) | 5 | 2 | 7.9 | 2.5 MSF 02 (3114) | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 MSF 03 | 5 | 3 | 12.2 | 2.5 MSF 03 | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 04 | 5 | 4 | 14.7 | 2.5 MSF 04 | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 05 | 5 | 5 | 17.2 | 2.5 MSF 05 | |
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 06 | 5 | 6 | 19.7 | 2.5 MSF 06 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 08 | 5 | 8 | 24.7 | 2.5 MSF 08 | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 09 | 5 | 9 | 27.2 | 2.5 MSF 09 | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 MSF 12 | 12 | 12 | 34.7 | 2.5 MSF 12 |
Loading...
Materiale alloggiamento | PA 6.6 | Colore | Nero | Compatibile con (dettagli) | Spine 2,5 MBX custodia vuota 3114 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Stampa | Attacco | — | Caratteristiche connettore | 1x meccanismo di blocco |
Tipo di connettore | Basetta, dritta | Materiale contatto | CuZn | Distanza tra contatti(mm) | 2.54 |
Superficie di contatto | Con stagnatura | Norma DIN | DIN EN 60664 | Materiale (dettagli) | PA 6.6. V0 conforme a UL 94 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 5 | Tensione nominale (dettagli) | 40 V/AC (livello di inquinamento: 3). 160 V/AC (livello di inquinamento: 2). | Tensione nominale(V AC) | 160 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.5 | Tipo prodotto | Serie di pin |
Gamma di temperatura(°C) | -40 - +120 | Tipo (varie) | Con levetta di blocco |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
Numero di pin
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali